Valikko Haku

Laipan suojalevy 482.6 mm ASME, ANSI 150 12

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Tuotekoodi:

491714

58 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 24 15,6981 €
25 - 249 7,927 €
250 + 7,5163 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

15,70 €

1 x 15,6981 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
b1 25.4 mm
OD 482.6 mm
Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) 12
Luokan painearvot 150
Väri Musta
Materiaali PP
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä