Valikko Haku

Laippasuoja 133.4 mm ASME, ANSI 300 1 1/4 Musta PP

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Tuotekoodi:

491730

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 499 1,4101 €
500 - 999 1,3376 €
1000 + 1,2664 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

70,51 €

50 x 1,4101 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
b1 19.1 mm
OD 133.4 mm
Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) 1 1/4
Luokan painearvot 300
Väri Musta
Materiaali PP
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä