Valikko Haku

Laipan suojalevy 165.1 mm ASME, ANSI 600 2

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Tuotekoodi:

491732

416 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
5 - 49 3,3638 €
50 - 499 1,6976 €
500 - 999 1,6018 €
1000 + 1,5197 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 5

Kokonaishinta:

16,82 €

5 x 3,3638 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
b1 19.1 mm
OD 165.1 mm
Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) 2
Luokan painearvot 600
Väri Musta
Materiaali PP
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä