Valikko Haku

Laippasuoja 381.0 mm ASME, ANSI 300 8 Musta PP

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Tuotekoodi:

491739

100 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
5 - 24 11,0116 €
25 + 5,5585 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa useita 5

Kokonaishinta:

55,06 €

5 x 11,0116 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
b1 25.4 mm
OD 381.0 mm
Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) 8
Luokan painearvot 300
Väri Musta
Materiaali PP
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä