Valikko Haku

Laipan suojalevy 130.2 mm ASME, ANSI 900 3/4

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Tuotekoodi:

491771

200 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
5 - 49 2,7284 €
50 - 499 1,3691 €
500 - 999 1,3061 €
1000 + 1,2376 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 5

Kokonaishinta:

13,64 €

5 x 2,7284 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
b1 22.2 mm
OD 130.2 mm
Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) 3/4
Luokan painearvot 900
Väri Musta
Materiaali PP
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä