Valikko Haku

Laipan suojalevy 349.3 mm ASME, ANSI 900 5

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Tuotekoodi:

491779

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
25 - 249 5,0519 €
250 - 499 4,7918 €
500 + 4,5454 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa useita 25

Kokonaishinta:

126,30 €

25 x 5,0519 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
b1 34.9 mm
OD 349.3 mm
Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) 5
Luokan painearvot 900
Väri Musta
Materiaali PP
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä