Valikko Haku

Laipan suojalevy 130.0 mm DIN 6 DN 40

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Tuotekoodi:

491800

296 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
5 - 49 2,6566 €
50 - 499 1,3403 €
500 - 999 1,2746 €
1000 + 1,2075 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 5

Kokonaishinta:

13,28 €

5 x 2,6566 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
b1 14.0 mm
OD 130.0 mm
Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) DN 40
Luokan painearvot 6
Väri Musta
Materiaali PP
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä