Valikko Haku

Laippasuoja 320.0 mm DIN 6 DN 200 Musta PP

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Tuotekoodi:

491807

100 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
5 - 24 8,2803 €
25 - 249 4,1757 €
250 - 499 3,9977 €
500 + 3,7787 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa useita 5

Kokonaishinta:

41,40 €

5 x 8,2803 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
b1 18.0 mm
OD 320.0 mm
Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) DN 200
Luokan painearvot 6
Väri Musta
Materiaali PP
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä