Valikko Haku

Laippasuoja 375.0 mm DIN 6 DN 250 Musta PP

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Tuotekoodi:

491808

100 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
5 - 24 10,3791 €
25 - 249 5,2436 €
250 - 499 4,9835 €
500 + 4,7234 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa useita 5

Kokonaishinta:

51,90 €

5 x 10,3791 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
b1 18.0 mm
OD 375.0 mm
Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) DN 250
Luokan painearvot 6
Väri Musta
Materiaali PP
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä