Valikko Haku

Laipan suojalevy 755.0 mm DIN 6 DN 600

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Tuotekoodi:

491813

40 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 99 16,8262 €
100 + 15,9637 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

168,26 €

10 x 16,8262 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
b1 24.0 mm
OD 755.0 mm
Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) DN 600
Luokan painearvot 6
Väri Musta
Materiaali PP
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä