Valikko Haku

Laipan suojalevy 670.0 mm DIN 10 DN 500

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Tuotekoodi:

491831

10 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 99 13,0886 €
100 - 199 12,4451 €
200 + 11,7879 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

130,89 €

10 x 13,0886 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
b1 26.0 mm
OD 670.0 mm
Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) DN 500
Luokan painearvot 10
Väri Musta
Materiaali PP
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä