Valikko Haku

Laipan suojalevy 620.0 mm DIN 25 DN 400

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Tuotekoodi:

492158

20 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 23,3746 €
10 - 99 11,8153 €
100 - 199 11,2266 €
200 + 10,6242 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

23,37 €

1 x 23,3746 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
b1 36.0 mm
OD 620.0 mm
Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) DN 400
Luokan painearvot 25
Väri Musta
Materiaali PP
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä