Valikko Haku

Pulttitiivisteet

Varastossa

High-security Bolt Seal is ideal for securing goods during import and export. Features an 18mm insert and pin head that ensures the seal stays engaged, even if the plastic cover is removed. The seal is ISO 17712:2013 compliant (coated pin) and C-TPAT certified.

  • Erittäin turvallinen pulttisinetti, joka sopii erinomaisesti tuonti- ja vientitavaroitten suojaukseen niin kotimaassa kuin ulkomaan kuljetuksissa. Tyypillisiä käyttökohteita ovat kuljetuskontit, rahtisäiliöt, kuorma-autot, perävaunujen ajoneuvojen ovet ja rautateiden rahtikuljetukset.
  • Siinä on 18 mm:n sisäosa ja tappipää, joka pitää tiivisteen kiinni sovellussalvassa, kun muovikansi on tarkoituksella tai vahingossa irrotettu.
  • ISO 17712:2013 (vain pinnoitettu tappivaihtoehto) ja C-TPAT-vaatimusten mukainen.
Materiaali: ABS, PP, Teräs Väri: Keltainen, Sininen, Valkoinen, Oranssi, Punainen, Vihreä Sarjanumero: SREinLock, SRH0019, SRH0018

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
21 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus D C Väri B Vetolujuus A Tyyppi Osta
1,6454 € - 1,8966 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.6 mm
45.9 mm
Keltainen
78.0 mm
96.5 mm
HanaLock
1,0387 € - 1,5575 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
54.0 mm
Sininen
76.0 mm
94.0 mm
HanaLock
1,6454 € - 1,8966 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.6 mm
45.9 mm
Valkoinen
78.0 mm
96.5 mm
HanaLock
1,6454 € - 1,8966 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.6 mm
45.9 mm
Sininen
78.0 mm
96.5 mm
HanaLock
1,8345 € - 2,2727 € 200 Varastossa
10.0 mm
44.0 mm
Sininen
80.0 mm
87.0 mm
UnoLock
1,2686 € - 1,7333 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.6 mm
45.9 mm
Keltainen
78.0 mm
96.5 mm
HanaLock
1,6454 € - 1,8966 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.6 mm
45.9 mm
Punainen
78.0 mm
96.5 mm
HanaLock
1,0387 € - 1,5575 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
54.0 mm
Vihreä
76.0 mm
94.0 mm
HanaLock
1,2686 € - 1,7333 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.6 mm
45.9 mm
Valkoinen
78.0 mm
96.5 mm
HanaLock
14,5261 € - 14,5261 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
54.5 mm
Keltainen
80.0 mm
94.4 mm
EinLock
1,2686 € - 1,7333 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.6 mm
45.9 mm
Punainen
78.0 mm
96.5 mm
HanaLock
1,0387 € - 1,5575 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
54.0 mm
Valkoinen
76.0 mm
94.0 mm
HanaLock
1,2686 € - 1,7333 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.6 mm
45.9 mm
Sininen
78.0 mm
96.5 mm
HanaLock
1222259 1,6454 € - 1,8966 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.6 mm
45.9 mm
Oranssi
78.0 mm
96.5 mm
HanaLock
0,3249 € - 0,3249 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0 mm
53.0 mm
Keltainen
82.0 mm
97.5 mm
EinLock
1,8345 € - 2,2727 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
44.0 mm
Valkoinen
80.0 mm
87.0 mm
UnoLock
1,0387 € - 1,5575 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
54.0 mm
Keltainen
76.0 mm
94.0 mm
HanaLock
1,8345 € - 2,2727 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
44.0 mm
Oranssi
80.0 mm
87.0 mm
UnoLock
1,2686 € - 1,7333 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.6 mm
45.9 mm
Vihreä
78.0 mm
96.5 mm
HanaLock
18,0447 € - 18,0447 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0 mm
53.0 mm
Sininen
82.0 mm
97.5 mm
EinLock
  • / 2
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Teräs Keltainen

1222256

Hinta-alue
1,8966 € - 1,6454 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • E
    24.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 76.0 mm (L) Teräs Sininen

1222239

Hinta-alue
1,5575 € - 1,0387 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    94.0 mm
  • B
    76.0 mm
  • C
    54.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • E
    18.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Teräs Valkoinen

1222254

Hinta-alue
1,8966 € - 1,6454 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • E
    24.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Teräs Sininen

1222257

Hinta-alue
1,8966 € - 1,6454 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • E
    24.0 mm
UnoLock 8.0 mm (DIA) 80.0 mm (L) PP Sininen

1222577

Hinta-alue
2,2727 € - 1,8345 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    87.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • C
    44.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • E
    20.5 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Teräs Keltainen

1222244

Hinta-alue
1,7333 € - 1,2686 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • E
    24.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Teräs Punainen

1222255

Hinta-alue
1,8966 € - 1,6454 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • E
    24.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 76.0 mm (L) Teräs Vihreä

1222240

Hinta-alue
1,5575 € - 1,0387 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    94.0 mm
  • B
    76.0 mm
  • C
    54.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • E
    18.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Teräs Valkoinen

1222242

Hinta-alue
1,7333 € - 1,2686 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • E
    24.0 mm
EinLock 8.0 mm (DIA) 80.0 mm (L) ABS Keltainen

1239485

Hinta-alue
14,5261 € - 14,5261 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    94.4 mm
  • B
    80.0 mm
  • C
    54.5 mm
  • D
    8.0 mm
  • E
    18.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Teräs Punainen

1222243

Hinta-alue
1,7333 € - 1,2686 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • E
    24.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 76.0 mm (L) Teräs Valkoinen

1222236

Hinta-alue
1,5575 € - 1,0387 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    94.0 mm
  • B
    76.0 mm
  • C
    54.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • E
    18.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Teräs Sininen

1222245

Hinta-alue
1,7333 € - 1,2686 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • E
    24.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Teräs Oranssi

1222259

Hinta-alue
1,8966 € - 1,6454 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • E
    24.0 mm
EinLock 8.0 mm (DIA) 80.0 mm (L) ABS Keltainen

1239487

Hinta-alue
0,3249 € - 0,3249 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    97.5 mm
  • B
    82.0 mm
  • C
    53.0 mm
  • D
    11.0 mm
  • E
    20.6 mm
UnoLock 8.0 mm (DIA) 80.0 mm (L) PP Valkoinen

1222574

Hinta-alue
2,2727 € - 1,8345 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    87.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • C
    44.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • E
    20.5 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 76.0 mm (L) Teräs Keltainen

1222238

Hinta-alue
1,5575 € - 1,0387 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    94.0 mm
  • B
    76.0 mm
  • C
    54.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • E
    18.0 mm
UnoLock 8.0 mm (DIA) 80.0 mm (L) PP Oranssi

1222579

Hinta-alue
2,2727 € - 1,8345 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    87.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • C
    44.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • E
    20.5 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Teräs Vihreä

1222246

Hinta-alue
1,7333 € - 1,2686 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • E
    24.0 mm
EinLock 8.0 mm (DIA) 80.0 mm (L) ABS Sininen

1239486

Hinta-alue
18,0447 € - 18,0447 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    97.5 mm
  • B
    82.0 mm
  • C
    53.0 mm
  • D
    11.0 mm
  • E
    20.6 mm