Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
250 - 999 | 1,7333 € |
1000 - 1999 | 1,5072 € |
2000 + | 1,2686 € |
Luokittelu | Erittäin turvallinen sinetti |
---|---|
Tiivistetyyppi | Pultin sinetti |
Tyyppi | HanaLock |
Irrotettavuus | Tarvitaan leikkuutyökalua |
Lukitusmekanismi | C-klipsi ja metallisisäke |
Väri | Sininen |
Materiaali | Teräs |
Sylinterin materiaali | ABS |
Tapin materiaali | Erikoisluja teräs |
Sisäkkeen materiaali | Erikoisluja teräs |
Rungon halkaisija | 12.6 mm |
Rungon halkaisija | 0.496 in |
Kannan läpimitta | 24.0 mm |
Kannan läpimitta | 0.945 in |
Tapin pituus | 78.5 mm |
Tapin pituus | 3.091 in |
Käyttöpituus | 48.9 mm |
Käyttöpituus | 1.925 in |
Kokonaispituus | 88.0 mm |
Kokonaispituus | 3.465 in |
Vähimmäisvetolujuus | 1350 kg-f |
Vähimmäisvetolujuus | 2976.241 lbf |
Tullinimike | 8309909090 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.