Valikko Haku

HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Teräs Valkoinen

Erittäin turvallinen pulttisinetti kestää iskuja ja jättää todisteen peukaloinnista. Sitä voidaan käyttää maailmanlaajuisesti tuotteiden turvaamiseen tuonnin ja viennin aikana.
Tuotekoodi:

1222254

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 999 1,8966 €
1000 + 1,6454 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 3000

Kokonaishinta:

474,15 €

250 x 1,8966 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
A 96.5 mm
B 78.0 mm
C 45.9 mm
D 12.6 mm
E 24.0 mm
F 11.0 mm
Taipuvuus 50.0 Nm
Tyyppi HanaLock
Väri Valkoinen
Sylinterin materiaali ABS
Tapin materiaali Erikoisluja teräs
Tullinimike 8309909090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä