Valikko Haku

UnoLock 10.0 mm (T) 87.0 mm (L) Valkoinen

Erittäin turvallinen pulttisinetti kestää iskuja ja jättää todisteen peukaloinnista. Sitä voidaan käyttää maailmanlaajuisesti tuotteiden turvaamiseen tuonnin ja viennin aikana.
Tuotekoodi:

1222574

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 1249 2,2727 €
1250 + 1,8345 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

568,18 €

250 x 2,2727 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
A 87.0 mm
Tyyppi UnoLock
Väri Valkoinen
Sylinterin materiaali PC;ABS
Tapin materiaali Polypropeeni
Tullinimike 8309909090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä