Valikko Haku

UnoLock 8.0 mm (DIA) 80.0 mm (L) PP Sininen

Erittäin turvallinen pulttisinetti kestää iskuja ja jättää todisteen peukaloinnista. Sitä voidaan käyttää maailmanlaajuisesti tuotteiden turvaamiseen tuonnin ja viennin aikana.
Tuotekoodi:

1222577

250 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 1249 2,2727 €
1250 + 1,8345 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

568,18 €

250 x 2,2727 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
A 87.0 mm
Tyyppi UnoLock
Väri Sininen
Sylinterin materiaali PC;ABS
Tapin materiaali Polypropeeni
Tullinimike 8309909090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä