Valikko Haku
Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
4 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus d1 l1 w2 Kierrekiristimelle koko d2 h1 w1 Osta
5,23 € - 6,54 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.2
1.8
13.0
10.0
6.0
10.0
5,63 € - 7,04 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.2
2.6
18.0
14.0
8.0
14.0
5,63 € - 7,04 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.2
2.9
20.0
16.0
9.0
16.0
4,94 € - 6,18 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.2
2.2
15.5
12.0
7.0
12.0
Kiinnityslevy 6.2 6.0 10.0 304 ruostumaton teräs

20265960

Hinta-alue
6,54 € - 5,23 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    6.2
  • Kierrekiristimelle koko d2
    10.0
  • h1
    6.0
  • l1
    1.8
  • w1
    10.0
Kiinnityslevy 10.2 8.0 14.0 304 ruostumaton teräs

20265984

Hinta-alue
7,04 € - 5,63 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    10.2
  • Kierrekiristimelle koko d2
    14.0
  • h1
    8.0
  • l1
    2.6
  • w1
    14.0
Kiinnityslevy 12.2 9.0 16.0 304 ruostumaton teräs

20265991

Hinta-alue
7,04 € - 5,63 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    12.2
  • Kierrekiristimelle koko d2
    16.0
  • h1
    9.0
  • l1
    2.9
  • w1
    16.0
Kiinnityslevy 8.2 7.0 12.0 304 ruostumaton teräs

20265977

Hinta-alue
6,18 € - 4,94 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    8.2
  • Kierrekiristimelle koko d2
    12.0
  • h1
    7.0
  • l1
    2.2
  • w1
    12.0