Valikko Haku

Putken suojahatut PCR

Varastossa

Pipe caps on edullinen suojakorkki korkealaatuisella viimeistelyllä, joka sopii ihanteellisesti putkille ja putkille. Nämä painettava on suunniteltu estämään epäpuhtauksia, kuten likaa, kosteutta ja korroosiota varastoinnin, kuljetuksen ja valmistusprosessien aikana. Ne sopivat helposti ja voidaan poistaa joko automaattisella laitteistolla tai käsin.

Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRTXTPCR

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
117 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Putken koko H d Osta
0,2675 € - 0,2972 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.4 mm
70.0 mm
0,5166 € - 0,8036 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.5 mm
82.0 mm
0,5166 € - 0,574 € Kysy toimitusaikaa täältä
39.0 mm
95.0 mm
0,7656 € - 1,191 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,7656 € - 1,191 € Kysy toimitusaikaa täältä
3 1/2"
0,7656 € - 1,191 € 135 Varastossa
38.6 mm
108.0 mm
0,7656 € - 1,191 € Kysy toimitusaikaa täältä
39.0 mm
125.0 mm
0,3321 € - 0,5166 € Kysy toimitusaikaa täältä
29.0 mm
75.0 mm
1,6605 € - 1,845 € Kysy toimitusaikaa täältä
2,3985 € - 2,665 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
210.0 mm
2,3985 € - 2,665 € Kysy toimitusaikaa täältä
7,38 € - 8,20 € Kysy toimitusaikaa täältä
65.0 mm
400.0 mm
16,1437 € - 25,1125 € Kysy toimitusaikaa täältä
24"
63.8 mm
609.6 mm
2,3985 € - 2,665 € 25 Varastossa
2,3985 € - 3,731 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0645 € - 0,1004 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
18.5 mm
0,0645 € - 0,1004 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.8 mm
22.0 mm
0,0784 € - 0,1219 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0784 € - 0,1219 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.2 mm
31.8 mm
0,0876 € - 0,1363 € Kysy toimitusaikaa täältä
  • / 6
Putkisuojus 70.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748586

Hinta-alue
0,2972 € - 0,2675 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    70.0 mm
  • H
    35.4 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Putkisuojus 82.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748647

Hinta-alue
0,8036 € - 0,5166 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    82.0 mm
  • H
    30.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Putkisuojus 95.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748708

Hinta-alue
0,574 € - 0,5166 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    95.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Putkisuojus 98.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748715

Hinta-alue
1,191 € - 0,7656 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    39235
Putkisuojus 101.6 mm LDPE - PCR Vihreä

20748739

Hinta-alue
1,191 € - 0,7656 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Putken koko
    3 1/2"
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    39235
Putkisuojus 108.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748760

Hinta-alue
1,191 € - 0,7656 €

Varastotasot
135 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    108.0 mm
  • H
    38.6 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Putkisuojus 125.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748821

Hinta-alue
1,191 € - 0,7656 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    125.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Putkisuojus 75.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748609

Hinta-alue
0,5166 € - 0,3321 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    75.0 mm
  • H
    29.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Putkisuojus 170.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748968

Hinta-alue
1,845 € - 1,6605 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    39235
Putkisuojus 210.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20749033

Hinta-alue
2,665 € - 2,3985 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    210.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Putkisuojus 232.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20749064

Hinta-alue
2,665 € - 2,3985 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    39235
Putkisuojus 400.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20749149

Hinta-alue
8,20 € - 7,38 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    400.0 mm
  • H
    65.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Putkisuojus 609.6 mm LDPE - PCR Vihreä

20749187

Hinta-alue
25,1125 € - 16,1437 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    609.6 mm
  • H
    63.8 mm
  • Putken koko
    24"
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Putkisuojus 190.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20749002

Hinta-alue
2,665 € - 2,3985 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    39235
Putkisuojus 225.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20749057

Hinta-alue
3,731 € - 2,3985 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    39235
Putkisuojus 18.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20748227

Hinta-alue
0,1004 € - 0,0645 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    18.5 mm
  • H
    18.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Putkisuojus 22.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748265

Hinta-alue
0,1004 € - 0,0645 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    22.0 mm
  • H
    20.8 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Putkisuojus 28.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748326

Hinta-alue
0,1219 € - 0,0784 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    39235
Putkisuojus 31.8 mm LDPE - PCR Vihreä

20748364

Hinta-alue
0,1219 € - 0,0784 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    31.8 mm
  • H
    19.2 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Putkisuojus 38.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748401

Hinta-alue
0,1363 € - 0,0876 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    39235