Valikko Haku

Päätytulppa 14.0 mm Type 1 LDPE Musta

Mustaa LDPE:tä oleva putken pääsuoja suojaa kierteisiä ja kierteettömiä putken päitä. Ne on suunniteltu tarjoamaan positiivinen otevoima putken ulkohalkaisijassa.
Tuotekoodi:

045140022003

8098 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 999 0,2642 €
1000 + 0,2039 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

132,10 €

500 x 0,2642 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Materiaali LDPE
Väri Musta
Pidiketyyppi Type 1
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä