Valikko Haku

Päätytulppa 22.0 mm Type 1 PVC Musta

Mustaa PVC:tä oleva putken pääsuoja suojaa kierteisiä ja kierteettömiä putken päitä. Ne on suunniteltu tarjoamaan positiivinen otevoima putken ulkohalkaisijassa.
Tuotekoodi:

045220011407

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,7981 €
500 - 999 0,6133 €
1000 + 0,4915 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

79,81 €

100 x 0,7981 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Materiaali PVC
Väri Musta
Pidiketyyppi Type 1
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä