Valikko Haku

Päätytulppa 46.0 mm Type 2 PE Valkoinen

Tämä putken päätulppa sisältää laippahuulen, joka estää likaa ja saasteita pääsemästä postitusputkiin, joita käytetään toimitukseen, paketoimiseen ja postin kuljetukseen. Tässä osassa on myös helppo sormiotemuotoilu, jolla sen saa helposti ja nopeasti irti.
Tuotekoodi:

12305

1249 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
300 - 2999 0,3852 €
3000 + 0,1971 €
Vakiopakkaus: 3000

Tilaa useita 300

Kokonaishinta:

115,56 €

300 x 0,3852 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Materiaali PE
Väri Valkoinen
Pidiketyyppi Type 2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä