Valikko Haku

Putkien päätytulpat

Varastossa

Putkien päätytulpat ovat olennaisia komponentteja, joita käytetään putkien ja letkujen päiden tiivistämiseen lukuisilla eri teollisuudenaloilla. Ne on suunniteltu tarjoamaan varman ja luotettavan sulkemisen, joka estää vuodot, epäpuhtaudet ja vauriot putkessa tai letkussa. Erinomaisen lujuutensa, monipuolisuutensa ja helpon asennettavuutensa ansiosta ne tarjoavat lukuisia etuja ja niitä voidaan käyttää eri käyttökohteissa, kuten rakennusalalla, putkityössä ja tuotannossa.

Erittäin monipuolinen materiaalien ja kokojen suhteen. Nämä tulpat valmistetaan yleensä laadukkaista materiaaleista, kuten kumista ja muovista, varmistaen erinomaisen lujuuden ja kestävyyden.

Saatavilla eri kokoina ja malleina sopimaan eri putki- tai letkukokoihin, tarjoten tarkan ja varman tiiviyden.

  • Tarjoaa varman ja luotettavan sulkemisen, joka estää vuodot, saastumisen ja vahingon putkessa tai letkussa.
  • Käytetään rakennus-, putkityö- ja tuotantoteollisuuksissa.
  • Tarjoaa tarkan ja varman tiivistyksen.
Materiaali: LDPE, PVC, PE Väri: Väritön, Musta, Valkoinen Series Code: SRSTPI, SR1601, SR6461

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
87 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus D Väri H Materiaali Pidiketyyppi d Osta
0,024 € - 0,0373 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
LDPE
Type 1
0,0702 € - 0,1092 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
LDPE
Type 1
0,0702 € - 0,1092 € 2000 Varastossa
Väritön
LDPE
Type 1
0,0479 € - 0,0746 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
LDPE
Type 1
0,0193 € - 0,0301 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
LDPE
Type 1
0,0597 € - 0,0929 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
LDPE
Type 1
0,0702 € - 0,1092 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
LDPE
Type 1
  • / 5
Päätytulppa 25.0 mm Type 1 LDPE Väritön

20572594

Hinta-alue
0,0373 € - 0,024 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Väritön
  • Pidiketyyppi
    Type 1
  • Tullinimike
    3923509000
Päätytulppa 53.0 mm Type 1 LDPE Väritön

20572679

Hinta-alue
0,1092 € - 0,0702 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Väritön
  • Pidiketyyppi
    Type 1
  • Tullinimike
    3923509000
Päätytulppa 61.0 mm Type 1 LDPE Väritön

20572709

Hinta-alue
0,1092 € - 0,0702 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Väritön
  • Pidiketyyppi
    Type 1
  • Tullinimike
    3923509000
Päätytulppa 32.5 mm Type 1 LDPE Väritön

20572617

Hinta-alue
0,0746 € - 0,0479 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Väritön
  • Pidiketyyppi
    Type 1
  • Tullinimike
    3923509000
Päätytulppa 20.0 mm Type 1 LDPE Väritön

20572587

Hinta-alue
0,0301 € - 0,0193 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Väritön
  • Pidiketyyppi
    Type 1
  • Tullinimike
    3923509000
Päätytulppa 48.0 mm Type 1 LDPE Väritön

20572655

Hinta-alue
0,0929 € - 0,0597 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Väritön
  • Pidiketyyppi
    Type 1
  • Tullinimike
    3923509000
Päätytulppa 59.0 mm Type 1 LDPE Väritön

20572693

Hinta-alue
0,1092 € - 0,0702 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Väritön
  • Pidiketyyppi
    Type 1
  • Tullinimike
    3923509000