Valikko Haku

Putkiliittimet

Varastossa

Tube Connectors are used to join multiple tubes together with a simple push-fit installation. Features a secure and reliable joint for improved safety and durability.

  • Käytetään useiden putkien liittämiseen yhteen.
  • Siinä on kierteinen sisäosa, joka sopii säädettävien tasausjalkojen ja kiinnityksien sovittamiseksi.
  • Tarjoaa tukevan ja luotettavan liitoksen.
Materiaali: PA, Nailon, PE, PA6, HDPE Väri: Musta, Harmaa, Väritön Sarjanumero: SR6428, SR1509, SR1503, SR1532, SR5747

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 4
Image
Type 5
167 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kannan muoto Väri Materiaali Valmis Tyyppi Osta
0,779 € - 2,2727 € 225 Varastossa
Pyöreä
Musta
Nailon
Matta
0,4285 € - 1,4649 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Musta
Nailon
Matta
0,8241 € - 2,4096 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Musta
Nailon
Matta
0,9474 € - 2,7655 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Musta
Nailon
Matta
0,768 € - 2,2453 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Musta
Nailon
Matta
0,46 € - 1,5607 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Musta
Nailon
Matta
0,9132 € - 2,6697 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Musta
Nailon
Matta
0,319 € - 0,319 € 359 Varastossa
Pyöreä
Musta
PA
Matta
0,4394 € - 1,506 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Musta
Nailon
Matta
0,319 € - 0,319 € 475 Varastossa
Pyöreä
Musta
PA
Matta
2,4917 € - 9,3153 € 5 Varastossa
Neliö
Musta
PA
4
3,6202 € - 8,2699 € 12 Varastossa
Neliö
Musta
PA
Matta
5
1,8792 € - 4,2945 € 3825 Varastossa
Neliö
Musta
PA
7
1,3198 € - 4,2839 € 89 Varastossa
Neliö
Musta
PA
Matta
7
1,4101 € - 3,9389 € 40 Varastossa
Neliö
Musta
PA
Matta
Female Part (with Nut)
7,1437 € - 16,3657 € 6 Varastossa
Neliö
Musta
PA
Matta
2
1,2513 € - 3,4788 € 200 Varastossa
Neliö
Musta
PA
Matta
Male Part (with Bolt)
6,3252 € - 7,6478 € 1 Varastossa
Neliö
Musta
PA
Matta
7
1,7387 € - 5,9514 € 33014 Varastossa
Neliö
Musta
PA
1
1,3006 € - 3,0188 € Kysy toimitusaikaa täältä
Neliö
Musta
PA
Matta
Male Part (with Bolt)
  • / 9
Putkiliittimet 1.0 mm 26.0 mm Matta Nailon

146005011401

Hinta-alue
2,2727 € - 0,779 €

Varastotasot
225 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Valmis
    Matta
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Kierrekoko
    M6
Putkiliittimet 1.0 mm 15.0 mm Matta Nailon

146001011401

Hinta-alue
1,4649 € - 0,4285 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Valmis
    Matta
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Kierrekoko
    M6
Putkiliittimet 1.0 mm 28.0 mm Matta Nailon

146006011401

Hinta-alue
2,4096 € - 0,8241 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Valmis
    Matta
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Kierrekoko
    M6
Putkiliittimet 1.0 mm 32.0 mm Matta Nailon

146007011401

Hinta-alue
2,7655 € - 0,9474 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Valmis
    Matta
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Kierrekoko
    M6
Putkiliittimet 1.0 mm 25.0 mm Matta Nailon

146004511401

Hinta-alue
2,2453 € - 0,768 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Valmis
    Matta
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Kierrekoko
    M6
Putkiliittimet 1.0 mm 18.0 mm Matta Nailon

146003011401

Hinta-alue
1,5607 € - 0,46 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Valmis
    Matta
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Kierrekoko
    M6
Putkiliittimet 1.0 mm 30.0 mm Matta Nailon

146006511401

Hinta-alue
2,6697 € - 0,9132 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Valmis
    Matta
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Kierrekoko
    M6
Putkiliittimet 22.0 mm 13.5 mm PA Musta

550437

Hinta-alue
0,319 € - 0,319 €

Varastotasot
359 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Valmis
    Matta
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Kierrekoko
    M8
Putkiliittimet 1.0 mm 16.0 mm Matta Nailon

146002511401

Hinta-alue
1,506 € - 0,4394 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Valmis
    Matta
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Kierrekoko
    M6
Putkiliittimet 28.0 mm 13.5 mm PA Musta

550438

Hinta-alue
0,319 € - 0,319 €

Varastotasot
475 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Valmis
    Matta
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Kierrekoko
    M8
Putkiliittimet Neliö 30.0 mm PA Musta

461912

Hinta-alue
9,3153 € - 2,4917 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Neliö
  • Tyyppi
    4
  • D
    30.0 mm
Putkiliittimet 2.0 mm 30.0 mm Matta PA

490985

Hinta-alue
8,2699 € - 3,6202 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Valmis
    Matta
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Neliö
  • Tyyppi
    5
Putkiliittimet Neliö PA Musta

490993

Hinta-alue
4,2945 € - 1,8792 €

Varastotasot
3825 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Neliö
  • Tyyppi
    7
  • D
    30.0 mm
Putkiliittimet Neliö 25.0 mm PA Musta

464538

Hinta-alue
4,2839 € - 1,3198 €

Varastotasot
89 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Valmis
    Matta
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Neliö
  • Tyyppi
    7
Putkiliittimet Neliö 30.0 mm PA Musta

550374

Hinta-alue
3,9389 € - 1,4101 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Valmis
    Matta
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Neliö
  • Tyyppi
    Female Part (with Nut)
Putkiliittimet 2.0 mm 30.0 mm Matta PA

490988

Hinta-alue
16,3657 € - 7,1437 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Valmis
    Matta
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Neliö
  • Tyyppi
    2
Putkiliittimet Neliö 25.0 mm PA Musta

550369

Hinta-alue
3,4788 € - 1,2513 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Valmis
    Matta
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Neliö
  • Tyyppi
    Male Part (with Bolt)
Putkiliittimet Neliö 25.0 mm PA Musta

462364

Hinta-alue
7,6478 € - 6,3252 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Valmis
    Matta
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Neliö
  • Tyyppi
    7
Putkiliittimet Neliö 30.0 mm PA Musta

461910

Hinta-alue
5,9514 € - 1,7387 €

Varastotasot
33014 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Neliö
  • Tyyppi
    1
  • D
    30.0 mm
Putkiliittimet Neliö 25.0 mm PA Musta

550360

Hinta-alue
3,0188 € - 1,3006 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Valmis
    Matta
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Neliö
  • Tyyppi
    Male Part (with Bolt)