Valikko Haku

Putkiliittimet 20.0 mm Musta Nailon

Satula-aluslevyt on suunniteltu käytettäviksi pyöreiden ristiputkien kokoonpanon aikana. Niillä voi sovittaa pyöreitä putkia ja kiinnittää ne tarvittavaan asentoon rajoittamalla liikaa liikettä ja tärinää. Ne on valmistettu nailonmateriaalista ja ne ovat mustia.
Tuotekoodi:

146001011401

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
25 - 249 1,4649 €
250 - 999 0,5722 €
1000 + 0,4285 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa useita 25

Kokonaishinta:

36,62 €

25 x 1,4649 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Materiaali Nailon
Valmis Matta
Väri Musta
Kannan muoto Pyöreä
Kierrekoko M6
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä