Valikko Haku

Putkiliittimet 20 31.8 mm PE

This Round Tube connector joins two flexible plastic or rubber hoses, creating a tight, secure seal. It is easy and quick to install thanks to its push fit system. Resistant to chemical agents with a Tube size Diameter of 1 1/4 in. Natural made from PE.
Tuotekoodi:

199469

3626 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 499 3,4501 €
500 + 0,9967 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

172,51 €

50 x 3,4501 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Materiaali PE
Valmis Ei pinnoitetta
Väri Musta
Kannan muoto Pyöreä
Tyyppi 1
Metallisisus Ei
D 31.8 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä