Valikko Haku

Putkiliittimet 1.5 mm 2.0 mm 200 ° Kiillotettu PA

Suorakulman muotoinen sisäke, jossa rihlattu muoto. Ihanteellinen suosituimpiin suorakulman muotoisten putkien kokoihin ja mittoihin. Tarjoaa siistin viimeistelyn ja suojaa putken sisäosaa pölyn ja muiden saastuttavien aineiden sisäänpääsyltä.
Tuotekoodi:

463688

176 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 79 20,672 €
80 + 9,0771 €
Vakiopakkaus: 80

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

20,67 €

1 x 20,672 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Materiaali PA
Valmis Kiillotettu
Väri Musta
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä