Valikko Haku

Suora putken kiinnitin Pyöreä 30.0 mm Nailon Musta

This Round Tube connector joins two flexible plastic or rubber hoses, creating a tight, secure seal. It is easy and quick to install thanks to its push fit system. Resistant to chemical agents with a Tube size Diameter of 30 mm. Black made from PA.
Tuotekoodi:

463701

60 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
40 - 399 1,0157 €
400 - 1999 0,7255 €
2000 + 0,6529 €
Vakiopakkaus: 400

Tilaa useita 40

Kokonaishinta:

40,63 €

40 x 1,0157 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Materiaali Nailon
Valmis Ei pinnoitetta
Väri Musta
Kannan muoto Pyöreä
Tyyppi 1
Metallisisus Ei
D 30.0 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä