Valikko Haku

Putkiliittimet Neliö 20.0 mm PA Musta

Multidirectional Connector for square tubes is easy and simple to install thanks to their push fit. It has a threaded insert to accommodate adjustable levelling feet and mounts. Made from Polyamide material.
Tuotekoodi:

490991

245 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 499 2,1124 €
500 + 0,4789 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

105,62 €

50 x 2,1124 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Materiaali PA
Valmis Matta
Väri Musta
Kannan muoto Neliö
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä