Valikko Haku

Putkiliittimet Neliö 30.0 mm PA Musta

Tube Connector is easy and simple to install by screwing on. It has a threaded insert to accommodate adjustable levelling feet and mounts. The square head shaped Tube Connector has a stainless steel nut.
Tuotekoodi:

550374

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
15 - 149 3,9389 €
150 - 749 1,8756 €
750 - 1499 1,6976 €
1500 + 1,4101 €
Vakiopakkaus: 150

Tilaa useita 15

Kokonaishinta:

59,08 €

15 x 3,9389 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Materiaali PA
Valmis Matta
Väri Musta
Kannan muoto Neliö
Kierrekoko M10
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä