Valikko Haku

Putkiliittimet 22.0 mm 13.5 mm PA Musta

Tämä satula-aluslevy on valmistettu mustasta nailonista ja tarkoitettu käytettäväksi putkimaisia kehysrakenteita koottaessa. Aluslevy on suunniteltu pyöreille putkille ja kiinnittää ne toivottuun asentoon rajoittaen ylimääräistä liikettä ja tärinää.
Tuotekoodi:

550437

1500 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 + 0,319 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

159,50 €

500 x 0,319 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Materiaali PA
Valmis Matta
Väri Musta
Kannan muoto Pyöreä
Kierrekoko M8
D 13.5 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä