Valikko Haku

Sisätulppa 57.2 mm 25.4 mm Keltainen

Tämä putkitulppa on valmistettu LDPE:stä ja siinä on vahvistettu kanta, joten se sopii vaativaan käyttöön. Sillä voidaan suojata pieniä putkia korroosiolta, lialta ja kosteudelta kuljetuksen ja säilytyksen aikana.
Tuotekoodi:

11217

540 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
30 - 299 1,8975 €
300 + 0,8009 €
Vakiopakkaus: 300

Tilaa useita 30

Kokonaishinta:

56,93 €

30 x 1,8975 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Keltainen
Materiaali PE
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä