Valikko Haku

Putkisuojus standardi putkille 88.9 mm 30.5 mm Musta LDPE

Tämä putkitulppa suojaa kierteellisiä ja kierteettömiä NPT-putken päitä. Se on suunniteltu tarttumaan putken ulkopinnalle ja estää vierasmateriaalien pääsyn putkeen säilytyksen ja kuljetuksen aikana.
Tuotekoodi:

51086

990 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 99 3,8526 €
100 - 999 1,725 €
1000 + 1,6292 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

38,53 €

10 x 3,8526 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Materiaali LDPE
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä