Valikko Haku

Pyälletty nuppi - kierteinen sisäke

Varastossa

Naaraspuolisissa nuppikahvoissa on karkeat rihlat kahvan ulkopuolella, tarjoten tukevan ja mukavan tartuntapinnan. Nämä kestävät nupit sopivat uroskohteisiin ja kestävät öljyjä, polttoaineita ja rasvoja.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
8 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Nupin halkaisija Kierrekoko Kierteen materiaali Osta
2,3154 € - 2,5259 € 61 Varastossa
M8
2,4979 € - 2,7084 € 3848 Varastossa
M6
1,7681 € - 1,9225 € 505 Varastossa
M6
2,7505 € - 2,9891 € 218 Varastossa
M6
2,0207 € - 2,2032 € 350 Varastossa
M6
2,4137 € - 2,6242 € 76 Varastossa
M5
1,726 € - 1,8804 € 613 Varastossa
M5
2,7505 € - 2,9891 € 3616 Varastossa
M8
Kädensijan nuppi 32.0 mm M8 Enhanced Nylon Musta

10214435

Hinta-alue
2,5259 € - 2,3154 €

Varastotasot
61 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kokonaiskorkeus
    24.0 mm
  • Tullinimike
    7318190090
  • Nupin materiaali
    Enhanced Nylon
  • Väri
    Musta
Kädensijan nuppi 22.0 mm M6 Enhanced Nylon Musta

10214374

Hinta-alue
2,7084 € - 2,4979 €

Varastotasot
3848 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kokonaiskorkeus
    17.0 mm
  • Tullinimike
    3926300090
  • Nupin materiaali
    Enhanced Nylon
  • Väri
    Musta
Kädensijan nuppi 22.0 mm M6 Enhanced Nylon Musta

10214411

Hinta-alue
1,9225 € - 1,7681 €

Varastotasot
505 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kokonaiskorkeus
    17.0 mm
  • Tullinimike
    7326909890
  • Nupin materiaali
    Enhanced Nylon
  • Väri
    Musta
Kädensijan nuppi 32.0 mm M6 Enhanced Nylon Musta

10214381

Hinta-alue
2,9891 € - 2,7505 €

Varastotasot
218 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kokonaiskorkeus
    24.0 mm
  • Tullinimike
    3926300090
  • Nupin materiaali
    Enhanced Nylon
  • Väri
    Musta
Kädensijan nuppi 32.0 mm M6 Enhanced Nylon Musta

10214428

Hinta-alue
2,2032 € - 2,0207 €

Varastotasot
350 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kokonaiskorkeus
    24.0 mm
  • Tullinimike
    7326909890
  • Nupin materiaali
    Enhanced Nylon
  • Väri
    Musta
Kädensijan nuppi 22.0 mm M5 Enhanced Nylon Musta

10214367

Hinta-alue
2,6242 € - 2,4137 €

Varastotasot
76 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Kokonaiskorkeus
    17.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Nupin materiaali
    Enhanced Nylon
  • Väri
    Musta
Kädensijan nuppi 22.0 mm M5 Enhanced Nylon Musta

10214404

Hinta-alue
1,8804 € - 1,726 €

Varastotasot
613 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Kokonaiskorkeus
    17.0 mm
  • Tullinimike
    7326909890
  • Nupin materiaali
    Enhanced Nylon
  • Väri
    Musta
Kädensijan nuppi 32.0 mm M8 Enhanced Nylon Musta

10214398

Hinta-alue
2,9891 € - 2,7505 €

Varastotasot
3616 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kokonaiskorkeus
    24.0 mm
  • Tullinimike
    3926300090
  • Nupin materiaali
    Enhanced Nylon
  • Väri
    Musta