Valikko Haku

Pyälletyt työntö-vetonupit

Varastossa

Vedettäviä ja työnnettäviä pyällettyjä nuppeja käytetään ylös/alas- ja sisään/ulos-käyttökohteissa, ja ne on suunniteltu kiinteällä pyälletyllä otekahvalla. Näitä siipiruuvisia nuppeja on saatavana nastoitettuna, kierteisenä ja reiän läpi menevinä kiinnitysvaihtoehtoina. Muovinupit tarjoavat yksinkertaisen ja taloudellisen vaihtoehdon teräsnupeille.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
5 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Nupin halkaisija Kierrekoko Osta
0,3841 € - 0,9155 € 6850 Varastossa
15.9 mm
M5
0,416 € - 0,9713 € 1000 Varastossa
19.1 mm
M6
0,3841 € - 0,9155 € 20350 Varastossa
12.7 mm
M4
0,1874 € - 0,4382 € 23400 Varastossa
9.5 mm
M3
0,4466 € - 1,1053 € 2320 Varastossa
25.4 mm
M8
N/A 0.625 in M5 Läpivientireikä

10559000

Hinta-alue
0,9155 € - 0,3841 €

Varastotasot
6850 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    10.7 mm
  • Keskiön korkeus
    2 mm
  • Nupin halkaisija
    15.9 mm
  • Nupin korkeus
    6.4 mm
  • Hinta / kpl sis ALV
    0.9383 GBP
N/A 0.750 in M6 Läpivientireikä

10559031

Hinta-alue
0,9713 € - 0,416 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    12.7 mm
  • Keskiön korkeus
    3.6 mm
  • Nupin halkaisija
    19.1 mm
  • Nupin korkeus
    7.9 mm
  • Hinta / kpl sis ALV
    0.9955 GBP
N/A 0.500 in M4 Läpivientireikä

10558980

Hinta-alue
0,9155 € - 0,3841 €

Varastotasot
20350 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    10.4 mm
  • Keskiön korkeus
    1.8 mm
  • Nupin halkaisija
    12.7 mm
  • Nupin korkeus
    6.4 mm
  • Hinta / kpl sis ALV
    0.9383 GBP
N/A 0.375 in M3 Läpivientireikä

10558966

Hinta-alue
0,4382 € - 0,1874 €

Varastotasot
23400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    9.1 mm
  • Keskiön korkeus
    1.5 mm
  • Nupin halkaisija
    9.5 mm
  • Nupin korkeus
    5.8 mm
  • Hinta / kpl sis ALV
    0.4491 GBP
N/A 1.000 in M8 Läpivientireikä

10559086

Hinta-alue
1,1053 € - 0,4466 €

Varastotasot
2320 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    15 mm
  • Keskiön korkeus
    3.6 mm
  • Nupin halkaisija
    25.4 mm
  • Nupin korkeus
    10.4 mm
  • Hinta / kpl sis ALV
    1.1328 GBP