Valikko Haku
Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
5 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Nupin halkaisija Kierrekoko Osta
0,1828 € - 0,4275 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
0,4059 € - 0,9477 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
0,4357 € - 1,0784 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
0,3747 € - 0,8932 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
0,3747 € - 0,8932 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
N/A 9.7 mm M3 Läpivientireikä

KSM3----N2--5A0

Hinta-alue
0,4275 € - 0,1828 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    9.1 mm
  • Nupin korkeus
    5.8 mm
  • Hinta / kpl sis ALV
    0.5198 EUR
  • Kierrekoko
    M3
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
N/A 19.1 mm M6 Läpivientireikä

KSM6----N5--5A0

Hinta-alue
0,9477 € - 0,4059 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    12.7 mm
  • Nupin korkeus
    7.9 mm
  • Hinta / kpl sis ALV
    1.1521 EUR
  • Kierrekoko
    M6
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
N/A 25.4 mm M8 Läpivientireikä

KSM8----N6--5A0

Hinta-alue
1,0784 € - 0,4357 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    15.0 mm
  • Nupin korkeus
    10.4 mm
  • Hinta / kpl sis ALV
    1.3111 EUR
  • Kierrekoko
    M8
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
N/A 12.7 mm M4 Läpivientireikä

KSM4----N3--5A0

Hinta-alue
0,8932 € - 0,3747 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    10.4 mm
  • Nupin korkeus
    6.4 mm
  • Hinta / kpl sis ALV
    1.0859 EUR
  • Kierrekoko
    M4
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
N/A 16.0 mm M5 Läpivientireikä

KSM5----N4--5A0

Hinta-alue
0,8932 € - 0,3747 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    10.7 mm
  • Nupin korkeus
    6.4 mm
  • Hinta / kpl sis ALV
    1.0859 EUR
  • Kierrekoko
    M5
  • Valmis
    Ei pinnoitetta