Valikko Haku

Pyöreät eristystuet

Varastossa

Nämä tuet on tarkoitettu käsin asennettavaksi, eivätkä ne vaadi asennusvälineitä. Pyöreät tuet sopivat moneen käyttöön ja ovat edukseen kohteissa, joissa vaaditaan suurta mekaanista lujuutta, ja ne tarjoavat vakaan, eristetyn tuen suurjännitekohteisiin. Ne on valmistettu nailonista, ja niissä on messinkisisäke ja UL94 V-2 -luokitus.

Sarjanumero: SR2797

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
177 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Sisäkierteen pituus Rungon halkaisija Tyyli Välilevyn pituus Osta
0,8632 € - 0,8998 € 60 Varastossa
M2.5
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
10.0 mm
0,9281 € - 0,9663 € 98 Varastossa
M2.5
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
20.0 mm
0,7509 € - 1,0851 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
15.0 mm
0,9281 € - 0,9663 € 12 Varastossa
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
25.0 mm
0,9772 € - 1,4988 € 61 Varastossa
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
40.0 mm
0,9756 € - 1,4108 € 200 Varastossa
M4
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
20.0 mm
0,9847 € - 1,4238 € 1551 Varastossa
M4
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
15.0 mm
2,0019 € - 2,1969 € 491 Varastossa
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
10.0 mm
0,7868 € - 1,2275 € 109 Varastossa
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
15.0 mm
0,8632 € - 0,8998 € 376 Varastossa
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
12.0 mm
1,2335 € - 1,6337 € 825 Varastossa
M4
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
45.0 mm
1,2335 € - 1,6337 € 76 Varastossa
M4
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
40.0 mm
1,5288 € - 1,5288 € 340 Varastossa
M5
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
30.0 mm
0,7095 € - 1,0254 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
10.0 mm
0,9272 € - 1,4624 € 10700 Varastossa
M3
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
20.0 mm
0,8632 € - 0,8998 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
15.0 mm
0,7509 € - 1,0851 € 98 Varastossa
M2.5
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
10.0 mm
0,8498 € - 1,3189 € 96 Varastossa
M4
8.0 mm
Male/Male
20.0 mm
0,8663 € - 1,25 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
8.0 mm
Male/Male
30.0 mm
0,8093 € - 1,1675 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
8.0 mm
Male/Male
25.0 mm
  • / 9
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M2.5 10.0 mm

10175828

Hinta-alue
0,8998 € - 0,8632 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Sisäkkeen materiaali
    Messinki
  • Rungon halkaisija
    6.5 mm
  • Sisäkierteen pituus
    6.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M2.5 20.0 mm

10175873

Hinta-alue
0,9663 € - 0,9281 €

Varastotasot
98 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Sisäkkeen materiaali
    Messinki
  • Rungon halkaisija
    6.5 mm
  • Sisäkierteen pituus
    6.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M2.5 15.0 mm

10175941

Hinta-alue
1,0851 € - 0,7509 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Sisäkkeen materiaali
    Messinki
  • Rungon halkaisija
    8.0 mm
  • Sisäkierteen pituus
    6.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M3 25.0 mm

10176122

Hinta-alue
0,9663 € - 0,9281 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Sisäkkeen materiaali
    Messinki
  • Rungon halkaisija
    6.5 mm
  • Sisäkierteen pituus
    6.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M4 40.0 mm

10176566

Hinta-alue
1,4988 € - 0,9772 €

Varastotasot
61 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Sisäkkeen materiaali
    Messinki
  • Rungon halkaisija
    8.0 mm
  • Sisäkierteen pituus
    6.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M4 20.0 mm

10176689

Hinta-alue
1,4108 € - 0,9756 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Sisäkkeen materiaali
    Messinki
  • Rungon halkaisija
    9.5 mm
  • Sisäkierteen pituus
    10.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M4 15.0 mm

10176641

Hinta-alue
1,4238 € - 0,9847 €

Varastotasot
1551 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Sisäkkeen materiaali
    Messinki
  • Rungon halkaisija
    9.5 mm
  • Sisäkierteen pituus
    10.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M3 10.0 mm

10176009

Hinta-alue
2,1969 € - 2,0019 €

Varastotasot
491 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Sisäkkeen materiaali
    Messinki
  • Rungon halkaisija
    6.5 mm
  • Sisäkierteen pituus
    6.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M4 15.0 mm

10176436

Hinta-alue
1,2275 € - 0,7868 €

Varastotasot
109 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Sisäkkeen materiaali
    Messinki
  • Rungon halkaisija
    8.0 mm
  • Sisäkierteen pituus
    6.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M3 12.0 mm

10176030

Hinta-alue
0,8998 € - 0,8632 €

Varastotasot
376 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Sisäkkeen materiaali
    Messinki
  • Rungon halkaisija
    6.5 mm
  • Sisäkierteen pituus
    6.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M4 45.0 mm

10176795

Hinta-alue
1,6337 € - 1,2335 €

Varastotasot
825 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Sisäkkeen materiaali
    Messinki
  • Rungon halkaisija
    9.5 mm
  • Sisäkierteen pituus
    10.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M4 40.0 mm

10176764

Hinta-alue
1,6337 € - 1,2335 €

Varastotasot
76 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Sisäkkeen materiaali
    Messinki
  • Rungon halkaisija
    9.5 mm
  • Sisäkierteen pituus
    10.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M5 30.0 mm

10176900

Hinta-alue
1,5288 € - 1,5288 €

Varastotasot
340 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Sisäkkeen materiaali
    Messinki
  • Rungon halkaisija
    9.5 mm
  • Sisäkierteen pituus
    10.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M3 10.0 mm

10036198

Hinta-alue
1,0254 € - 0,7095 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Sisäkkeen materiaali
    Messinki
  • Rungon halkaisija
    8.0 mm
  • Sisäkierteen pituus
    6.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M3 20.0 mm

10176313

Hinta-alue
1,4624 € - 0,9272 €

Varastotasot
10700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Sisäkkeen materiaali
    Messinki
  • Rungon halkaisija
    8.0 mm
  • Sisäkierteen pituus
    6.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M2.5 15.0 mm

10175859

Hinta-alue
0,8998 € - 0,8632 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Sisäkkeen materiaali
    Messinki
  • Rungon halkaisija
    6.5 mm
  • Sisäkierteen pituus
    6.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M2.5 10.0 mm

10175910

Hinta-alue
1,0851 € - 0,7509 €

Varastotasot
98 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Sisäkkeen materiaali
    Messinki
  • Rungon halkaisija
    8.0 mm
  • Sisäkierteen pituus
    6.0 mm
Tuki kahdella urospuolisella osalla Pyöreä 8.0 mm M4 20.0 mm PA

10176498

Hinta-alue
1,3189 € - 0,8498 €

Varastotasot
96 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Sisäkkeen materiaali
    Messinki
  • Rungon halkaisija
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
Tuki kahdella urospuolisella osalla Pyöreä 8.0 mm M3 30.0 mm PA

10176375

Hinta-alue
1,25 € - 0,8663 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Sisäkkeen materiaali
    Messinki
  • Rungon halkaisija
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
Tuki kahdella urospuolisella osalla Pyöreä 8.0 mm M3 25.0 mm PA

10176344

Hinta-alue
1,1675 € - 0,8093 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Sisäkkeen materiaali
    Messinki
  • Rungon halkaisija
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm