Nämä tuet on tarkoitettu käsin asennettavaksi, eivätkä ne vaadi asennusvälineitä. Pyöreät tuet sopivat moneen käyttöön ja ovat edukseen kohteissa, joissa vaaditaan suurta mekaanista lujuutta, ja ne tarjoavat vakaan, eristetyn tuen suurjännitekohteisiin. Ne on valmistettu nailonista, ja niissä on messinkisisäke ja UL94 V-2 -luokitus.
Sarjanumero: SR2797
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Sisäkierteen pituus | Rungon halkaisija | Tyyli | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1709 € - 1,2208 € | 400 Varastossa |
M4
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,0378 € - 1,0595 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,6037 € - 2,1283 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
Male/Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,2335 € - 1,6337 € | 280 Varastossa |
M4
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
Male/Male
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1,0596 € - 1,5288 € | 98 Varastossa |
M5
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
Male/Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,4598 € - 1,9184 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
Male/Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,9847 € - 1,4238 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
Male/Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,7386 € - 1,7386 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
Male/Male
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,7386 € - 2,3081 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
Male/Male
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,2335 € - 1,6337 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
Male/Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,2335 € - 1,6337 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
Male/Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,5741 € - 2,3315 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
Male/Male
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,6255 € - 0,6255 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 5,9511 € - 5,9511 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8565 € - 0,8927 € | 5300 Varastossa |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Male
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,968 € - 1,0077 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,7809 € - 2,0279 € | 1200 Varastossa |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,8832 € - 0,9198 € | 1242 Varastossa |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Male
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,0545 € - 1,0977 € | 7 Varastossa |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,7509 € - 1,0851 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa