Valikko Haku
Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
82 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus H d h Tyyppi Osta
0,4887 € - 1,903 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
30.0 mm
2
0,0467 € - 0,0982 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
11.9 mm
1
0,0205 € - 0,0566 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
9.0 mm
1
0,0308 € - 0,0859 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
12.0 mm
1
0,4647 € - 1,1155 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0 mm
11.0 mm
1
0,0376 € - 0,1043 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
13.0 mm
1
0,2615 € - 0,5807 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
30.0 mm
1
2,2316 € - 4,6864 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
20.0 mm
1
0,1374 € - 0,3363 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
24.0 mm
1
0,1588 € - 0,3852 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0 mm
26.0 mm
1
1251358 0,2884 € - 0,5089 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
30.0 mm
1
0,0376 € - 0,1043 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
13.0 mm
1
0,5552 € - 0,8725 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0 mm
1
0,1222 € - 0,3133 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
22.0 mm
1
0,024 € - 0,0675 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0 mm
10.0 mm
1
0,4114 € - 0,6415 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.0 mm
32.0 mm
1
0,1229 € - 0,2737 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
20.0 mm
1
0,4637 € - 0,8276 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
34.0 mm
1
0,078 € - 0,1736 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
17.0 mm
1
0,0836 € - 0,2323 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
19.5 mm
1
  • / 5
Kartiomainen holkki 30.0 mm 25.0 mm PVC Musta

552006011407

Hinta-alue
1,903 € - 0,4887 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    25.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
Pyöreä koristetulppa 4.8 mm Nailon Väritön

60408

Hinta-alue
0,0982 € - 0,0467 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    4.8 mm
  • h
    11.9 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    1
Kartiomainen holkki 4.0 mm PVC Valkoinen

1251367

Hinta-alue
0,0566 € - 0,0205 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    4.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Valkoinen
  • Tyyppi
    1
Kartiomainen holkki 6.3 mm PVC Valkoinen

1251355

Hinta-alue
0,0859 € - 0,0308 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    6.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Valkoinen
  • Tyyppi
    1
Kartiomainen holkki 35.0 mm PVC Valkoinen

1251373

Hinta-alue
1,1155 € - 0,4647 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    5.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Valkoinen
  • Tyyppi
    1
Kartiomainen holkki 8.0 mm PVC Valkoinen

1251363

Hinta-alue
0,1043 € - 0,0376 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    8.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Valkoinen
  • Tyyppi
    1
Kartiomainen holkki 25.0 mm PVC Valkoinen

1251359

Hinta-alue
0,5807 € - 0,2615 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    25.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Valkoinen
  • Tyyppi
    1
Kartiomainen holkki 16.0 mm PVC Valkoinen

1284231

Hinta-alue
4,6864 € - 2,2316 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Valkoinen
  • Tyyppi
    1
Kartiomainen holkki 20.0 mm PVC Musta

1251352

Hinta-alue
0,3363 € - 0,1374 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    20.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    1
Kartiomainen holkki 22.0 mm PVC Musta

1251350

Hinta-alue
0,3852 € - 0,1588 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    22.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    1
Kartiomainen holkki 25.0 mm PVC Musta

1251358

Hinta-alue
0,5089 € - 0,2884 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    25.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    1
Kartiomainen holkki 8.0 mm PVC Musta

1251362

Hinta-alue
0,1043 € - 0,0376 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    8.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    1
Kartiomainen holkki 32.0 mm PVC Musta

1251368

Hinta-alue
0,8725 € - 0,5552 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    32.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    1
  • Tullinimike
    3926909790
Kartiomainen holkki 18.0 mm PVC Musta

1251370

Hinta-alue
0,3133 € - 0,1222 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    18.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    1
Kartiomainen holkki 5.0 mm PVC Musta

1251379

Hinta-alue
0,0675 € - 0,024 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    5.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    1
Kartiomainen holkki 28.0 mm PVC Musta

1251376

Hinta-alue
0,6415 € - 0,4114 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    28.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    1
Kartiomainen holkki 16.0 mm PVC Musta

1284230

Hinta-alue
0,2737 € - 0,1229 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    1
Kartiomainen holkki 30.0 mm PVC Musta

1251374

Hinta-alue
0,8276 € - 0,4637 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    30.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    1
Kartiomainen holkki 12.0 mm PVC Valkoinen

1251365

Hinta-alue
0,1736 € - 0,078 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    12.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Valkoinen
  • Tyyppi
    1
Kartiomainen holkki 14.0 mm PVC Valkoinen

1251361

Hinta-alue
0,2323 € - 0,0836 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    14.0 mm
  • h
    19.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Valkoinen
  • Tyyppi
    1