Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Materiaali: PVC, Nailon, LDPE Väri: Musta, Valkoinen, Väritön Sarjanumero: SR1520, SRF0069
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | H | d | h | Tyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,627 € - 1,2294 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
1,6292 € - 3,587 € | 25 Varastossa |
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
0,1115 € - 0,2738 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
0,245 € - 0,538 € | 20 Varastossa |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
0,3135 € - 0,768 € | 100 Varastossa |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
0,8652 € - 2,5191 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
1,4101 € - 3,0804 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
2
|
||
0,1492 € - 0,3655 € | 785 Varastossa |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2
|
||
0,0494 € - 0,1336 € | 50 Varastossa |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
0,1332 € - 0,3593 € | 6418 Varastossa |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1
|
||
0,1169 € - 0,2521 € | 1545 Varastossa |
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
0,1382 € - 0,3381 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
0,182 € - 0,4422 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
||
0,2546 € - 0,5599 € | 50 Varastossa |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
0,293 € - 0,6475 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
2,3274 € - 4,4085 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
3.543 in
90.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
2
|
||
0,5134 € - 1,9988 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
0,8529 € - 3,3269 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
||
0,4025 € - 0,8858 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
0,1276 € - 0,3363 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.