Valikko Haku

Pyöreät jalkaholkit - Vakio

Varastossa

Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

Suojaa putkia, tankoja ja kierteitä.Liukumista ja naarmuuntumista estävät lattiat.Sitä käytetään huonekalujen valmistuksessa, jälleenmyynnissä ja kaupallisissa kohteissa. Materiaali: LDPE, PVC, LDPE - PIR Väri: Valkoinen, Musta Sarjanumero: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
74 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri H Materiaali d h Tyyppi Osta
0,0889 € - 0,2622 € 8380 Varastossa
Valkoinen
LDPE - PIR
22.2 mm
17.5 mm
1
0,108 € - 0,3182 € 4880 Varastossa
Valkoinen
LDPE - PIR
25.4 mm
22.0 mm
1
0,3213 € - 0,6483 € 1424 Varastossa
Musta
LDPE - PIR
31.7 mm
27.0 mm
1
0,268 € - 0,8339 € 7400 Varastossa
Musta
40.0 mm
PVC
20.0 mm
33.0 mm
0,0889 € - 0,2622 € 1421 Varastossa
Musta
LDPE - PIR
22.2 mm
17.5 mm
1
0,108 € - 0,3182 € 8998 Varastossa
Musta
LDPE - PIR
25.4 mm
22.0 mm
1
0,1386 € - 0,3713 € 12200 Varastossa
Musta
31.0 mm
PVC
12.0 mm
24.0 mm
0,085 € - 0,2781 € 10000 Varastossa
Musta
LDPE
25.0 mm
0,0575 € - 0,1812 € 6500 Varastossa
Musta
LDPE
18.0 mm
0,063 € - 0,1313 € 10000 Varastossa
Valkoinen
LDPE - PIR
12.7 mm
13.0 mm
1
0,0888 € - 0,2027 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
24.0 mm
LDPE
15.0 mm
20.0 mm
1
0,1515 € - 0,3654 € 151 Varastossa
Musta
25.0 mm
LDPE
26.0 mm
19.0 mm
1
0,1459 € - 0,4066 € 1095 Varastossa
Valkoinen
LDPE - PIR
28.6 mm
25.0 mm
1
0,1936 € - 0,1936 € Kysy toimitusaikaa täältä
Valkoinen
25.0 mm
LDPE
26.0 mm
19.0 mm
1
0,106 € - 0,3271 € 2750 Varastossa
Musta
LDPE - PIR
19.0 mm
18.0 mm
1
0,0634 € - 0,2021 € 16800 Varastossa
Musta
LDPE
20.0 mm
0,4181 € - 0,9219 € 2048 Varastossa
Valkoinen
25.4 mm
LDPE
28.0 mm
3
0,2427 € - 0,595 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
24.0 mm
LDPE - PIR
22.0 mm
20.5 mm
4
0,1922 € - 0,3508 € 2509 Varastossa
Musta
18.0 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
14.5 mm
4
0,3269 € - 0,7241 € 12120 Varastossa
Musta
24.0 mm
LDPE - PIR
28.0 mm
20.0 mm
4
  • / 4
Pyöreä koristetulppa 22.2 mm LDPE - PIR Valkoinen

10069998

Hinta-alue
0,2622 € - 0,0889 €

Varastotasot
8380 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Valkoinen
  • Tyyppi
    1
Pyöreä koristetulppa 25.4 mm LDPE - PIR Valkoinen

10070055

Hinta-alue
0,3182 € - 0,108 €

Varastotasot
4880 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Valkoinen
  • Tyyppi
    1
Pyöreä koristetulppa 31.7 mm LDPE - PIR Musta

10078716

Hinta-alue
0,6483 € - 0,3213 €

Varastotasot
1424 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    31.7 mm
  • h
    27.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    1
Kestävä pyöreä koristetulppa 40.0 mm 20.0 mm PVC Musta

10257234

Hinta-alue
0,8339 € - 0,268 €

Varastotasot
7400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
Pyöreä koristetulppa 22.2 mm LDPE - PIR Musta

10070000

Hinta-alue
0,2622 € - 0,0889 €

Varastotasot
1421 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    1
Pyöreä koristetulppa 25.4 mm LDPE - PIR Musta

10070062

Hinta-alue
0,3182 € - 0,108 €

Varastotasot
8998 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    1
Kestävä pyöreä koristetulppa 31.0 mm 12.0 mm PVC Musta

10257227

Hinta-alue
0,3713 € - 0,1386 €

Varastotasot
12200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    12.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
Pyöreä koristetulppa 25.0 mm LDPE Musta

10257272

Hinta-alue
0,2781 € - 0,085 €

Varastotasot
10000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    25.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä koristetulppa 18.0 mm LDPE Musta

10257326

Hinta-alue
0,1812 € - 0,0575 €

Varastotasot
6500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    18.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä koristetulppa 12.7 mm LDPE - PIR Valkoinen

10104323

Hinta-alue
0,1313 € - 0,063 €

Varastotasot
10000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Valkoinen
  • Tyyppi
    1
Pyöreä koristetulppa 15.0 mm LDPE Musta

10246832

Hinta-alue
0,2027 € - 0,0888 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    15.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
Pyöreä koristetulppa 26.0 mm LDPE Musta

10246870

Hinta-alue
0,3654 € - 0,1515 €

Varastotasot
151 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    26.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
Pyöreä koristetulppa 28.6 mm LDPE - PIR Valkoinen

10104583

Hinta-alue
0,4066 € - 0,1459 €

Varastotasot
1095 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Valkoinen
  • Tyyppi
    1
Pyöreä koristetulppa 26.0 mm LDPE Valkoinen

10588352

Hinta-alue
0,1936 € - 0,1936 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    26.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Valkoinen
Pyöreä koristetulppa 19.0 mm LDPE - PIR Musta

10082508

Hinta-alue
0,3271 € - 0,106 €

Varastotasot
2750 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    19.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    1
Pyöreä koristetulppa 20.0 mm LDPE Musta

10257289

Hinta-alue
0,2021 € - 0,0634 €

Varastotasot
16800 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä koristetulppa 28.0 mm LDPE Valkoinen

10403013

Hinta-alue
0,9219 € - 0,4181 €

Varastotasot
2048 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    28.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Valkoinen
  • Tyyppi
    3
Pyöreä koristetulppa 22.0 mm LDPE - PIR Musta

10116548

Hinta-alue
0,595 € - 0,2427 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    22.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
Pyöreä koristetulppa 16.0 mm LDPE - PIR Musta

10116524

Hinta-alue
0,3508 € - 0,1922 €

Varastotasot
2509 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    16.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
Pyöreä koristetulppa 28.0 mm LDPE - PIR Musta

10116562

Hinta-alue
0,7241 € - 0,3269 €

Varastotasot
12120 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    28.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta