Valikko Haku
Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
74 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Väri H Materiaali d h Tyyppi Osta
0,1478 € - 0,3565 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
LDPE
26.0 mm
0,1889 € - 0,1889 € Kysy toimitusaikaa täältä
Valkoinen
LDPE
26.0 mm
19.0 mm
0,182 € - 0,5664 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
PVC
16.0 mm
0,13 € - 0,3651 € Kysy toimitusaikaa täältä
Valkoinen
LDPE
30.0 mm
0,1058 € - 0,3651 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
LDPE
30.0 mm
0,0648 € - 0,1584 € Kysy toimitusaikaa täältä
Valkoinen
LDPE
0,1097 € - 0,2163 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
LDPE
3.0 mm
8.0 mm
0,1084 € - 0,2135 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
LDPE
8.0 mm
10.0 mm
0,1506 € - 0,2751 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
LDPE
14.0 mm
14.5 mm
0,282 € - 0,6914 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
LDPE
25.0 mm
20.0 mm
0,1656 € - 0,3536 € Kysy toimitusaikaa täältä
Valkoinen
LDPE
24.0 mm
0,1126 € - 0,2602 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
PVC
10.0 mm
0,2149 € - 0,6469 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
PVC
18.0 mm
0,0677 € - 0,1768 € Kysy toimitusaikaa täältä
Valkoinen
LDPE
18.0 mm
0,0994 € - 0,3133 € Kysy toimitusaikaa täältä
Valkoinen
LDPE
25.0 mm
0,0605 € - 0,1279 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
LDPE
0,1084 € - 0,2135 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
LDPE
6.0 mm
10.6 mm
0,1492 € - 0,2724 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
LDPE
13.0 mm
14.5 mm
0,2368 € - 0,5805 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
LDPE
22.0 mm
20.5 mm
0,0868 € - 0,2558 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
LDPE
  • / 4
Pyöreä koristetulppa 26.0 mm LDPE Musta

460850

Hinta-alue
0,3565 € - 0,1478 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    26.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä koristetulppa 26.0 mm LDPE Valkoinen

460860

Hinta-alue
0,1889 € - 0,1889 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    26.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Valkoinen
  • Tullinimike
    3926909790
Kestävä pyöreä koristetulppa 16.0 mm PVC Musta

465366

Hinta-alue
0,5664 € - 0,182 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    16.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä koristetulppa 30.0 mm LDPE Valkoinen

465371

Hinta-alue
0,3651 € - 0,13 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    30.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Valkoinen
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä koristetulppa 30.0 mm LDPE Musta

465375

Hinta-alue
0,3651 € - 0,1058 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    30.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä koristetulppa 15.8 mm LDPE Valkoinen

52048

Hinta-alue
0,1584 € - 0,0648 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Valkoinen
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä koristetulppa 3.0 mm LDPE Musta

009003022003

Hinta-alue
0,2163 € - 0,1097 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    3.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä koristetulppa 8.0 mm LDPE Musta

009008022003

Hinta-alue
0,2135 € - 0,1084 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    8.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä koristetulppa 14.0 mm LDPE Musta

009014022003

Hinta-alue
0,2751 € - 0,1506 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    14.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä koristetulppa 25.0 mm LDPE Musta

009025022003

Hinta-alue
0,6914 € - 0,282 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    25.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä koristetulppa 24.0 mm LDPE Valkoinen

460858

Hinta-alue
0,3536 € - 0,1656 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    24.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Valkoinen
  • Tullinimike
    3926909790
Kestävä pyöreä koristetulppa 10.0 mm PVC Musta

465365

Hinta-alue
0,2602 € - 0,1126 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    10.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Kestävä pyöreä koristetulppa 18.0 mm PVC Musta

465369

Hinta-alue
0,6469 € - 0,2149 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    18.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä koristetulppa 18.0 mm LDPE Valkoinen

465374

Hinta-alue
0,1768 € - 0,0677 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    18.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Valkoinen
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä koristetulppa 25.0 mm LDPE Valkoinen

465483

Hinta-alue
0,3133 € - 0,0994 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    25.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Valkoinen
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä koristetulppa 15.8 mm LDPE Musta

52047

Hinta-alue
0,1279 € - 0,0605 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä koristetulppa 6.0 mm LDPE Musta

009006022003

Hinta-alue
0,2135 € - 0,1084 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    6.0 mm
  • h
    10.6 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä koristetulppa 13.0 mm LDPE Musta

009013022003

Hinta-alue
0,2724 € - 0,1492 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    13.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä koristetulppa 22.0 mm LDPE Musta

009022022003

Hinta-alue
0,5805 € - 0,2368 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    22.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä koristetulppa 22.2 mm LDPE Musta

10257

Hinta-alue
0,2558 € - 0,0868 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790