Standardit pyöreät jalkaholkit tai päätykärjet, kuten niitä joskus kutsutaan, tarjoavat suojaa putkille, tangoille ja toisinaan kierteille. Holkit suojaavat tankoa tai putkea halkeamiselta, kun ne joutuvat kosketuksiin kovien pintojen kanssa. Ne tarjoavat myös lattiasuojaa ja pitoa kävelyä avustavissa käyttökohteissa. Saatavana joko PVC:nä tai LDPE:nä, tarjoten eriävää tuotepehmeyttä erilaisille kohteille. Holkkeja saa myös punaisena, mustana, valkoisena tai värittömänä, jotta ne sopivat käyttökohteen tyyliin.
Sarjanumero: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0069
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Väri | H | Materiaali | d | h | Tyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0994 € - 0,3133 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Valkoinen
|
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
||
0,0605 € - 0,1279 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
|
LDPE
|
|
|
|
||
0,1084 € - 0,2135 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
|
LDPE
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
|
||
0,1492 € - 0,2724 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
|
LDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
||
0,2368 € - 0,5805 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
|
LDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|
||
0,0868 € - 0,2558 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Valkoinen
|
|
LDPE
|
|
|
|
||
0,1054 € - 0,3105 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Valkoinen
|
|
LDPE
|
|
|
|
||
0,3135 € - 0,6325 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
|
LDPE
|
|
|
|
||
0,2902 € - 0,8596 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
|
LDPE
|
|
|
|
||
0,1429 € - 0,2648 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
|
LDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
|
||
0,1492 € - 0,3162 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Valkoinen
|
|
LDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
|
||
0,2615 € - 0,8136 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
|
PVC
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
0,0618 € - 0,1972 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
0,0561 € - 0,1768 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
0,0615 € - 0,1281 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Valkoinen
|
|
LDPE
|
|
|
|
||
0,1423 € - 0,3967 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Valkoinen
|
|
LDPE
|
|
|
|
||
0,1084 € - 0,2135 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
|
LDPE
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
||
0,1265 € - 0,2327 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
|
LDPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
||
0,2122 € - 0,3874 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
|
LDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
0,4079 € - 0,8995 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Valkoinen
|
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.