Valikko Haku

Metalli Kierteinen sisäke M8 Pyöreä 32.0 mm 1-1.5 Musta

Kiillotettu musta pyöreä putken päätytulppa ja liuku sisäisillä kierteillä kiinnikkeiden ja säädettävien tasausjalkojen sovittamiseksi. Se on suunniteltu asennettavaksi pyöreään tai putkimaiseen putkeen, kuten tuolin jalkoihin tai sohvan pohjiin. Sen metallinen kierre takaa sileän ja toistettavan säädön. Valmistettu HDPE-materiaalista.
Tuotekoodi:

498567

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 499 0,6503 €
500 + 0,3097 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

32,52 €

50 x 0,6503 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
H 20.0 mm
Kierrekoko M8
Materiaali HDPE
Väri Musta
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä