Round Threaded Inserts feature an internal thread for adjustable levelling feet and brackets. Their metal threads ensure a smooth, secure and durable fit, with two-piece mouldings that fit snugly into tubes.
Niiden metallikierteet takaavat sileän, tukevan ja kestävän istuvuuden, ja kaksiosaiset listat sopivat tiiviisti putkiin.Niissä on sisäkierre, joka sopii säädettäville tasausjaloille ja kiinnittimille.Ne sopivat erinomaisesti vaativaan käyttöön ja on valmistettu valetusta alumiiniseoksesta. Materiaali: HDPE, PA Väri: Musta, Harmaa Sarjanumero: SR1571, SR5438
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | H | Väri | Ruuvikoko | h | Staattisen kuormituksen maksimikapasiteetti | D | Yhteensopivat seinänpaksuudet | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2425 € - 2,6093 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.496 in
38.0 mm
|
Musta
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
| 1,485 € - 3,1186 € | 364 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
Musta
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
||
| 14,5525 € - 14,5525 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.654 in
42.0 mm
|
Musta
|
M20
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 15,2962 € - 15,2962 € | 20 Varastossa |
1.929 in
49.0 mm
|
Musta
|
M12
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 24,053 € - 44,9416 € | 48 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
Musta
|
M12
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0 mm | 0.039 in
|
||
| 13,5842 € - 13,5842 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.929 in
49.0 mm
|
Musta
|
M12
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 15,2962 € - 15,2962 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.929 in
49.0 mm
|
Musta
|
M20
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 25,9195 € - 48,4485 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.654 in
42.0 mm
|
Musta
|
M12
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 12,0967 € - 22,6034 € | 493 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
Musta
|
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0 mm | 0.039 in
|
||
| 13,4439 € - 25,1378 € | 38 Varastossa |
1.654 in
42.0 mm
|
Musta
|
M12
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 0,7329 € - 1,5393 € | 1000 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
Musta
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
||
| 28,888 € - 28,888 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.654 in
42.0 mm
|
Musta
|
M20
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 15,2962 € - 15,2962 € | 82 Varastossa |
1.929 in
49.0 mm
|
Musta
|
M16
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 13,5842 € - 25,3736 € | 70 Varastossa |
1.929 in
49.0 mm
|
Musta
|
M10
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 13,6263 € - 25,462 € | 89 Varastossa |
1.654 in
42.0 mm
|
Musta
|
M12
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 25,2872 € - 25,2872 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.693 in
43.0 mm
|
Musta
|
M12
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 0,5436 € - 1,1416 € | 4341 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
Harmaa
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 0,2901 € - 0,6094 € | 1900 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
Harmaa
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 0,2752 € - 0,5779 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
Harmaa
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 0,428 € - 0,9341 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.925 in
23.5 mm
|
Musta
|
|
0.925 in
23.5 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa