Valikko Haku
Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
88 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus H Väri Ruuvikoko h Materiaali D Yhteensopivat seinänpaksuudet Osta
14,9232 € - 14,9232 € Kysy toimitusaikaa täältä
49.0 mm
Musta
PA
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
23,4663 € - 43,8454 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.0 mm
Musta
PA
30.0 mm
1.0 mm | 0.039 in
25,2872 € - 47,2668 € Kysy toimitusaikaa täältä
42.0 mm
Musta
PA
42.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
24,6711 € - 46,1455 € Kysy toimitusaikaa täältä
49.0 mm
Musta
PA
48.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
28,888 € - 53,9945 € Kysy toimitusaikaa täältä
49.0 mm
Musta
PA
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,2831 € - 0,5945 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
Harmaa
HDPE
25.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,2685 € - 0,5638 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
Harmaa
HDPE
32.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,4293 € - 0,9016 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
Harmaa
HDPE
40.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,2273 € - 0,4773 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
Harmaa
HDPE
20.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,5609 € - 1,1779 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.0 mm
Musta
PA
25.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
1,0394 € - 2,1828 € Kysy toimitusaikaa täältä
34.0 mm
Musta
PA
40.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
1,1723 € - 2,4619 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.0 mm
Musta
PA
40.0 mm
2.0 mm | 0.079 in
2,047 € - 4,2987 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.0 mm
Musta
PA
40.0 mm
2.0 mm | 0.079 in
11,8016 € - 22,052 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.0 mm
Musta
PA
30.0 mm
1.0 mm | 0.039 in
13,1159 € - 24,5246 € Kysy toimitusaikaa täältä
42.0 mm
Musta
PA
38.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
13,2528 € - 24,7547 € Kysy toimitusaikaa täältä
49.0 mm
Musta
PA
48.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
14,9232 € - 14,9232 € Kysy toimitusaikaa täältä
49.0 mm
Musta
PA
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
23,4663 € - 43,8454 € Kysy toimitusaikaa täältä
43.0 mm
Musta
PA
38.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
24,6705 € - 24,6705 € Kysy toimitusaikaa täältä
42.0 mm
Musta
Nailon
42.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
28,888 € - 53,9945 € Kysy toimitusaikaa täältä
49.0 mm
Musta
PA
48.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • / 5
Kierteinen sisäke M12 Pyöreä 1.5 mm PA Musta

493653

Hinta-alue
14,9232 € - 14,9232 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    50.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Kierteinen sisäke M12 Pyöreä 1.0 mm PA Musta

493657

Hinta-alue
43,8454 € - 23,4663 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    30.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.0 mm | 0.039 in
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Kierteinen sisäke M12 Pyöreä 1.5 mm PA Musta

493661

Hinta-alue
47,2668 € - 25,2872 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    42.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Kierteinen sisäke M16 Pyöreä 1.5 mm PA Musta

493665

Hinta-alue
46,1455 € - 24,6711 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    48.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Kierteinen sisäke M20 Pyöreä 1.5 mm PA Musta

493669

Hinta-alue
53,9945 € - 28,888 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    50.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Metal Kierteinen sisäke M8 Pyöreä 1.5 mm HDPE Harmaa

551726

Hinta-alue
0,5945 € - 0,2831 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    25.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Materiaali
    HDPE
  • Väri
    Harmaa
Metal Kierteinen sisäke M8 Pyöreä 1.5 mm HDPE Harmaa

551731

Hinta-alue
0,5638 € - 0,2685 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    32.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Materiaali
    HDPE
  • Väri
    Harmaa
Metal Kierteinen sisäke M10 Pyöreä 1.5 mm HDPE Harmaa

551738

Hinta-alue
0,9016 € - 0,4293 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Materiaali
    HDPE
  • Väri
    Harmaa
Metal Kierteinen sisäke M6 Pyöreä 1.5 mm HDPE Harmaa

551747

Hinta-alue
0,4773 € - 0,2273 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Materiaali
    HDPE
  • Väri
    Harmaa
Kierteinen sisäke M8 Pyöreä 25.0 mm PA Musta

461361

Hinta-alue
1,1779 € - 0,5609 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    25.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.5 mm | 0.059 in
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Kierteinen sisäke M10 Pyöreä 40.0 mm PA Musta

461365

Hinta-alue
2,1828 € - 1,0394 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    40.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.5 mm | 0.059 in
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Kierteinen sisäke M8 Pyöreä 40.0 mm PA Musta

461369

Hinta-alue
2,4619 € - 1,1723 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    2.0 mm | 0.079 in
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Kierteinen sisäke M10 Pyöreä 40.0 mm PA Musta

461373

Hinta-alue
4,2987 € - 2,047 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    2.0 mm | 0.079 in
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Kierteinen sisäke M10 Pyöreä 1.0 mm PA Musta

493639

Hinta-alue
22,052 € - 11,8016 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    30.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.0 mm | 0.039 in
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Kierteinen sisäke M12 Pyöreä 1.5 mm PA Musta

493643

Hinta-alue
24,5246 € - 13,1159 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    38.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Kierteinen sisäke M10 Pyöreä 1.5 mm PA Musta

493649

Hinta-alue
24,7547 € - 13,2528 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    48.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Kierteinen sisäke M16 Pyöreä 1.5 mm PA Musta

493654

Hinta-alue
14,9232 € - 14,9232 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    50.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Kierteinen sisäke M10 Pyöreä 1.5 mm PA Musta

493658

Hinta-alue
43,8454 € - 23,4663 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    38.0 mm
  • H
    43.0 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Kierteinen sisäke M16 Pyöreä 1.5 mm Nailon Musta

493662

Hinta-alue
24,6705 € - 24,6705 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    42.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Materiaali
    Nailon
  • Väri
    Musta
Kierteinen sisäke M20 Pyöreä 1.5 mm PA Musta

493666

Hinta-alue
53,9945 € - 28,888 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    48.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta