Pyöreät kierteelliset sisäkkeet kattavat monia vaihtoehtoja. Täysmetalliset kierteiset suojat sopivat erinomaisesti vaativiin käyttökohteisiin ja on valmistettu valetusta alumiiniseoksesta. Metallikierteiset suojat ovat toinen vaativan käytön suojaratkaisu. Ne sopivat erinomaisesti käytettäväksi säädettävien jalkojen, kallistettavien ohjainten ja pyörien kanssa. M8- tai M10-kierteet peltiteräksestä valmistetulla kiinnitysmutterilla kiinnittyvät tukevasti. Metallikierre sallii tasaisen toistuvan säädön, ja kaksi valuosaa sopivat siististi yhteen ja putkien sisään.
Sarjanumero: SR5438, SR1571
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | H | Väri | Ruuvikoko | h | Materiaali | D | Yhteensopivat seinänpaksuudet | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,9232 € - 14,9232 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.929 in
49.0 mm
|
Musta
|
|
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
24,6705 € - 24,6705 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.693 in
43.0 mm
|
Musta
|
|
|
Nailon
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
28,1834 € - 28,1834 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.654 in
42.0 mm
|
Musta
|
|
|
Nailon
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
26,9946 € - 26,9946 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.929 in
49.0 mm
|
Musta
|
|
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
0,5303 € - 1,1137 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
Harmaa
|
|
|
HDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
0,517 € - 1,0858 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
Harmaa
|
|
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
0,3974 € - 0,8346 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
Harmaa
|
|
|
HDPE
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
0,2179 € - 0,4577 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
Harmaa
|
|
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
0,19 € - 0,3991 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
Musta
|
|
|
HDPE
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
0,2379 € - 0,4996 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
Musta
|
|
|
HDPE
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
0,3163 € - 0,6643 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
Musta
|
|
|
HDPE
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
0,4599 € - 0,9658 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
Musta
|
|
|
HDPE
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
0,4997 € - 1,0495 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
Musta
|
|
|
HDPE
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
0,5941 € - 1,2477 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
Musta
|
|
|
HDPE
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
1,2122 € - 2,5457 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.496 in
38.0 mm
|
Musta
|
|
|
PA
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
1,4488 € - 3,0426 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.378 in
35.0 mm
|
Musta
|
|
|
PA
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
||
0,9184 € - 1,9288 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.378 in
35.0 mm
|
Musta
|
|
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
||
11,5552 € - 21,6208 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.654 in
42.0 mm
|
Musta
|
|
|
PA
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
14,1975 € - 14,1975 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.654 in
42.0 mm
|
Musta
|
|
|
PA
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
14,9232 € - 14,9232 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.929 in
49.0 mm
|
Musta
|
|
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.