Valikko Haku

Liukujalka jousikiinnityksellä - Nivelletty M8 32.0 mm 1.2 mm Teräs

Polished Steel Round Threaded Insert & Glide has a M8 threaded insert to accommodate adjustable leveing mounts and feet.
Tuotekoodi:

499460

698 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
20 - 199 1,6733 €
200 - 999 0,7968 €
1000 - 1999 0,7584 €
2000 - 2999 0,7187 €
3000 - 3999 0,6777 €
4000 + 0,638 €
Vakiopakkaus: 200

Tilaa useita 20

Kokonaishinta:

33,47 €

20 x 1,6733 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Materiaali Teräs
Väri Väritön
Tullinimike 7326909890

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä