Valikko Haku

Pyöreät kierteelliset sisäkkeet

Varastossa

Round Threaded Inserts are quick-fit inserts for tube ends and connecting pipes, designed for secure screw fixing. Provides a stable and secure mounting point for various furniture and equipment components.

  • Se on saatavana pika-asennettavina sisäkkeinä.
  • Sopii erinomaisesti putkien päihin ja putkien liittämiseen.
  • Käytetään valmistus-, pakkaus- ja rakennusteollisuudessa.
Materiaali: Teräs, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Alumiini Väri: Väritön, Musta Sarjanumero: SR1430, SR1570, SR1567

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
61 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus H Kierrekoko Väri Materiaali D WT Osta
3,382 € - 7,5737 € 205 Varastossa
M10
Väritön
Teräs
25.4 mm
1.6 mm
0,6371 € - 1,3379 € 1260 Varastossa
M6
Musta
Teräs
22.0 mm
1.0 mm
0,8251 € - 1,7328 € 2000 Varastossa
M8
Musta
Teräs
38.0 mm
1.2 mm
0,4911 € - 1,2878 € 28320 Varastossa
M6
Väritön
Teräs
19.0 mm
1.0 mm
0,6539 € - 1,7151 € 180 Varastossa
M8
Väritön
Teräs
32.0 mm
1.2 mm
0,3255 € - 0,6837 € 3782 Varastossa
18.0 mm
M8
Musta
HDPE
18.0 mm
2.0 mm
0,4743 € - 0,996 € 4000 Varastossa
19.0 mm
M10
Musta
HDPE
32.0 mm
2.0 mm
0,4771 € - 1,0461 € 4975 Varastossa
18.0 mm
M8
Musta
HDPE
32.0 mm
2.0 mm
0,369 € - 0,775 € 1826 Varastossa
19.0 mm
M8
Musta
HDPE
25.0 mm
2.0 mm
0,863 € - 1,8123 € 4690 Varastossa
M10
Väritön
Teräs
25.0 mm
1.2 mm
0,5458 € - 0,7662 € 1750 Varastossa
34.0 mm
M6
Musta
Nailon
16.0 mm
2.0 mm
0,4055 € - 0,7897 € 1000 Varastossa
M8
Musta
PA
20.0 mm
2.0 mm
1,0061 € - 1,4911 € 2900 Varastossa
33.0 mm
M6
Musta
Nailon
25.0 mm
2.0 mm
0,5515 € - 0,7367 € 10672 Varastossa
34.0 mm
M8
Musta
Nailon
16.0 mm
2.0 mm
1,4106 € - 2,7939 € 1020 Varastossa
25.0 mm
M10
Musta
Nailon
38.0 mm
2.0 mm
0,209 € - 0,3359 € 2651 Varastossa
M8
Musta
PA
20.0 mm
2.0 mm
0,6258 € - 1,6444 € 1780 Varastossa
M10
Musta
Teräs
32.0 mm
1.5 mm
0,6848 € - 1,4381 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Väritön
Teräs
25.0 mm
1.0 mm
3,9331 € - 7,605 € 500 Varastossa
M10
Valualumiiniseos
32.0 mm
2.0 mm
0,6104 € - 1,2819 € 85160 Varastossa
M6
Musta
Teräs
18.0 mm
1.0 mm
  • / 4
Kierteinen sisäke M10 Pyöreä 22.2 mm Teräs Väritön

10164020

Hinta-alue
7,5737 € - 3,382 €

Varastotasot
205 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.4 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    Teräs
  • Väri
    Väritön
Liukujalka jousikiinnityksellä - Nivelletty M6 22.0 mm 1.0 mm Teräs

10291658

Hinta-alue
1,3379 € - 0,6371 €

Varastotasot
1260 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
Liukujalka jousikiinnityksellä - Nivelletty M8 38.0 mm 1.2 mm Teräs

10291696

Hinta-alue
1,7328 € - 0,8251 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
Liukujalka jousikiinnityksellä - Nivelletty M6 19.0 mm 1.0 mm Teräs

10291733

Hinta-alue
1,2878 € - 0,4911 €

Varastotasot
28320 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    19.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Materiaali
    Teräs
  • Väri
    Väritön
Liukujalka jousikiinnityksellä - Nivelletty M8 32.0 mm 1.2 mm Teräs

10291771

Hinta-alue
1,7151 € - 0,6539 €

Varastotasot
180 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    Teräs
  • Väri
    Väritön
Kierteinen sisäke 2.0 mm HDPE Musta

10286470

Hinta-alue
0,6837 € - 0,3255 €

Varastotasot
3782 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    HDPE
Kierteinen sisäke 2.0 mm HDPE Musta

10286562

Hinta-alue
0,996 € - 0,4743 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    32.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    HDPE
Kierteinen sisäke 2.0 mm HDPE Musta

10286579

Hinta-alue
1,0461 € - 0,4771 €

Varastotasot
4975 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    32.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    HDPE
Kierteinen sisäke 2.0 mm HDPE Musta

10286517

Hinta-alue
0,775 € - 0,369 €

Varastotasot
1826 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    HDPE
Liukujalka jousikiinnityksellä - Nivelletty M10 25.0 mm 1.2 mm Teräs

10304754

Hinta-alue
1,8123 € - 0,863 €

Varastotasot
4690 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    Teräs
  • Sisäkkeen materiaali
    Teräs
Kierteinen sisäke Nailon Musta

10252833

Hinta-alue
0,7662 € - 0,5458 €

Varastotasot
1750 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Materiaali
    Nailon
Kierteinen sisäke M8 Pyöreä 2.0 mm PA Musta

10241721

Hinta-alue
0,7897 € - 0,4055 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    PA
  • Sisäkkeen materiaali
    PA
Kierteinen sisäke Nailon Musta

10252857

Hinta-alue
1,4911 € - 1,0061 €

Varastotasot
2900 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.0 mm
  • H
    33.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Materiaali
    Nailon
Kierteinen sisäke Nailon Musta

10252840

Hinta-alue
0,7367 € - 0,5515 €

Varastotasot
10672 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    Nailon
Kierteinen sisäke Nailon Musta

10252864

Hinta-alue
2,7939 € - 1,4106 €

Varastotasot
1020 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    38.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    Nailon
Kierteinen sisäke M8 Pyöreä 20.0 mm PA Musta

10093368

Hinta-alue
0,3359 € - 0,209 €

Varastotasot
2651 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Liukujalka jousikiinnityksellä - Nivelletty M10 32.0 mm 1.5 mm Teräs

10291719

Hinta-alue
1,6444 € - 0,6258 €

Varastotasot
1780 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
Liukujalka jousikiinnityksellä - Nivelletty M6 25.0 mm 1.0 mm Teräs

10291757

Hinta-alue
1,4381 € - 0,6848 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Materiaali
    Teräs
  • Väri
    Väritön
Kierteinen sisäke Valualumiiniseos

10163917

Hinta-alue
7,605 € - 3,9331 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    32.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    Valualumiiniseos
  • Tullinimike
    7616999099
Liukujalka jousikiinnityksellä - Nivelletty M6 18.0 mm 1.0 mm Teräs

10291641

Hinta-alue
1,2819 € - 0,6104 €

Varastotasot
85160 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta