Round Load Bearing Glides serve as both protection plugs and glides. Ideal for moderate to heavy-duty applications. Protects floors from scratches and damage.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Tuotekoodi | Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Materiaali | Yhteensopiva putken mitta | OD | WT | Osta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1665 € - 0,2521 € | 2600 Varastossa |
Musta
|
ABS
|
14
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
0,1834 € - 0,4082 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
Butyraatti
|
16
|
1 in
25.4 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
0,3819 € - 0,851 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
Butyraatti
|
18
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,2407 € - 0,4138 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
ABS
|
14
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
0,1437 € - 0,3018 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
ABS
|
15
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
0,2259 € - 0,4743 € | 1800 Varastossa |
Musta
|
ABS
|
14
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
0,2697 € - 0,5664 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
ABS
|
16
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
0,7234 € - 1,162 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
ABS
|
13
|
3 in
76.2 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
0,2697 € - 0,5664 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
ABS
|
19
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,2328 € - 0,3585 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
ABS
|
16
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
0,1861 € - 0,3026 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
ABS
|
14
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
0,2373 € - 0,6037 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
ABS
|
18
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,2786 € - 0,6612 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
ABS
|
18
|
2 in
50.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,3491 € - 1,0465 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
ABS
|
18
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
0,2501 € - 0,4024 € | 4000 Varastossa |
Musta
|
ABS
|
14
|
1 in
25.4 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
0,1464 € - 0,3076 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
ABS
|
12
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
0,1588 € - 0,4743 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
ABS
|
20
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,1159 € - 0,2435 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
ABS
|
19
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
0,13 € - 0,2731 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
ABS
|
22
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
0,0892 € - 0,1874 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
ABS
|
17
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa